PRODUKTE UND SOFTWARE

INDUSTRIEN

DIENSTLEISTUNGEN UND SUPPORT

VERTRIEB UND PARTNER

PRODUKTE UND SOFTWARE

AVENTICS™ 5/2-Wegeventil, Serie 740 5727415302

Teilenummer:

AVENTICS-5727415302

131,53 $

Menge:
ZUM WARENKORB HINZUFÜGEN
Datenblatt anzeigen
V740-5/2DS-00000-07

Spezifikationen

Betätigungelektrisch
HinweisATEX optional
Ausstattung BasisventilBasisventil ohne Spule
Schaltprinzip5/2, beidseitig betätigt
Betätigungsfunktionbeidseitig betätigt
Dichtprinzipweich dichtend
Handhilfsbetätigungrastend
Druckluftanschluss AusgangØ 8x1
Nenndurchfluss Qn700 l/min
Betriebsdruck min.1.5 bar
Betriebsdruck max.10 bar
Schutzart mit AnschlussIP65
Vorsteuerungintern
Kompatibilitätsindex14
Einschaltdauer100 %
typ. Einschaltzeit40 ms
Umgebungstemperatur min.-15 °C
Umgebungstemperatur max.50 °C
Gewicht0.319 kg
Werkstoff GehäusePolyoxymethylen