PRODUKTE UND SOFTWARE

INDUSTRIEN

DIENSTLEISTUNGEN UND SUPPORT

VERTRIEB UND PARTNER

PRODUKTE UND SOFTWARE

AVENTICS™ 5/2-Wegeventil, Serie 740, einseitig betätigt 5727490220

Teilenummer:

AVENTICS-5727490220

155,58 $

Menge:
ZUM WARENKORB HINZUFÜGEN
Bezugsquellen
CAD anzeigen
Datenblatt anzeigen
V740-5/2AR-024DC-07-MODI

Spezifikationen

Betätigungelektrisch
Bauart VentilMembransitzventil
Schaltprinzip5/2, mit Luftfederrückstellung
Dichtprinzipweich dichtend
Handhilfsbetätigungrastend
Typ DruckluftanschlussInnengewinde
Druckluftanschluss Ausgang3/8"
Nenndurchfluss Qn700 l/min
Betriebsdruck min.1.4 bar
Betriebsdruck max.10 bar
Norm elektr. AnschlussEN 175301-803:2006
Schutzart mit AnschlussIP65
Verpolungsschutzverpolungssicher
Betriebsspannung24 V DC
Spannungstoleranz DC-10 % / +10 %
Kompatibilitätsindex52
Leistungsaufnahme DC2.7 W
Einschaltdauer100 %
typ. Einschaltzeit16 ms
typ. Ausschaltzeit36 ms
Ventilsteckverbinderohne Ventilsteckverbinder
BrancheIndustrie, Polyarylamid, Polyoxymethylen
Umgebungstemperatur min.-15 °C
Umgebungstemperatur max.50 °C