PRODUKTE UND SOFTWARE

INDUSTRIEN

DIENSTLEISTUNGEN UND SUPPORT

VERTRIEB UND PARTNER

PRODUKTE UND SOFTWARE

AVENTICS™ 5/2-Wegeventil, Serie 740-CP 5727945280

Teilenummer:

AVENTICS-5727945280

252,22 $

Menge:
ZUM WARENKORB HINZUFÜGEN
Datenblatt anzeigen
V740-5/2AS-230AC-07-CP

Spezifikationen

Betätigungelektrisch
Nenndurchfluss Qn950 l/min
Schaltprinzip5/2
Druckluftanschluss AusgangØ 10x1
Betriebsdruck min.2 bar
Betriebsdruck max.10 bar
Betriebsspannung AC bei 50 Hz230 V
Betriebsspannung AC bei 60 Hz230 V
Spannungstoleranz AC 50 Hz-20% / +10%
Spannungstoleranz AC 60 Hz-10% / +20%
Handhilfsbetätigungrastend, nicht rastend
Elektrischer Anschluss TypStecker
Elektrischer Anschluss GrößeEN 175301-803, Form A
Dichtprinzipweich dichtend
Vorsteuerungintern
Bauart VentilMembransitzventil
Ventilsteckverbinderohne Ventilsteckverbinder
Drosselmit Drossel
AnschlussartRohranschluss
Rückstellungmit Luftfederrückstellung
VerblockungsprinzipGrundplattenprinzip 1-fach, Scheibenprinzip
verblockbarverblockbar
Temperaturbeständigkeit-25 °C kältebeständig
Korrosionsbeständigkeitkorrosionsgeschützt
Umgebungstemperatur min.-25 °C