PRODUKTE UND SOFTWARE

INDUSTRIEN

DIENSTLEISTUNGEN UND SUPPORT

VERTRIEB UND PARTNER

PRODUKTE UND SOFTWARE

AVENTICS™ 4/2-Wegeventil, Serie 840, beidseitig betätigt 5728410420

Teilenummer:

AVENTICS-5728410420

107,42 $

Menge:
ZUM WARENKORB HINZUFÜGEN
Bezugsquellen
CAD anzeigen
Datenblatt anzeigen
V840-4/2DS-DI04-024DC-03

Spezifikationen

Betätigungelektrisch
Bauart VentilMembransitzventil
Schaltprinzip4/2, beidseitig betätigt
Dichtprinzipweich dichtend
Handhilfsbetätigungrastend
Typ DruckluftanschlussSchraubanschluss
Druckluftanschluss AusgangØ 6x1
Nenndurchfluss Qn200 l/min
Betriebsdruck min.1.8 bar
Betriebsdruck max.10 bar
Elektrischer Anschluss TypStecker
Elektrischer Anschluss GrößeEN 175301-803, Form C
Norm elektr. AnschlussEN 175301-803, Form C
Schutzart mit AnschlussIP65
Verpolungsschutzverpolungssicher
Betriebsspannung24 V DC
Spannungstoleranz DC-10 % / +10 %
Vorsteuerungintern
Spulenbreite20 mm
Vorsteuerventilbreite22,5 mm
Leistungsaufnahme DC1.6 W
Einschaltdauer100 %
typ. Einschaltzeit12 ms
typ. Ausschaltzeit12 ms
Umgebungstemperatur min.-15 °C