PRODUKTE UND SOFTWARE

INDUSTRIEN

DIENSTLEISTUNGEN UND SUPPORT

VERTRIEB UND PARTNER

PRODUKTE UND SOFTWARE

AVENTICS™ Schnellentlüftungsventil, Serie 573 5735040100

Teilenummer:

AVENTICS-5735040100

Bezugsquellen
CAD anzeigen
Datenblatt anzeigen
ZZ99-G014-G014

Spezifikationen

BauartSitzventil
MediumDruckluft
Druckluftanschluss EingangG 1/4
Typ Druckluftanschluss 1Innengewinde
Druckluftanschluss 2G 1/4
Typ Druckluftanschluss 2Innengewinde
Anschluss 3 (Entlüftung)G 1/4
Typ Druckluftanschluss 3Innengewinde
Nenndurchfluss Qn 1 zu 21200 l/min
Nenndurchfluss Qn 2 zu 32100 l/min
Betriebsdruck min.0.8 bar
Betriebsdruck max.10 bar
Umgebungstemperatur min.-18 °C
Umgebungstemperatur max.70 °C
Mediumstemperatur min.-18 °C
Mediumstemperatur max.70 °C
Gewicht0.15 kg
Werkstoff GehäuseMessing
Werkstoff DichtungenPolyurethan