AVENTICS™ Kontaktbrücken, Serie CON-CB 5763533103

Teilenummer:

AVENTICS-5763533103

CON-CB-MP-0200-MINIDIN-8-1

Spezifikationen

Anzahl der Magnetspulen1
Umgebungstemperatur min.-15 °C
Umgebungstemperatur max.50 °C
Leiterquerschnitt0.14 mm²
Kabel-Ø4.8 mm
Kabellänge0.2 m
SchutzartIP65
Schutzbeschaltung43V Bidirectional
Elektrischer Anschluss 1, TypStecker
Elektrischer Anschluss 1, GewindegrößeminiDIN
Elektrischer Anschluss 1, Anzahl Pole8-polig
VentilsteckverbinderVentilsteckverbinder
nach Normähnlich zu EN 175301-803, Form C
Betriebsspannung DC24 V
Spannungstoleranz DC-20 % / +20 %
Statusanzeige LED VentilGelb
BefestigungsschraubeM2,5 mit Schlitz
Anzugsmoment für Befestigungsschrauben +0,050.25 Nm
Gewicht0.037 kg
GehäusePolyetherimid
DichtungenFluor-Kautschuk
KabelPolyurethan