AVENTICS™ Kontaktbrücken, Serie CON-CB 5763533113

Teilenummer:

AVENTICS-5763533113

CON-CB-MP-5000-OW-9-1

Spezifikationen

Anzahl der Magnetspulen1
Umgebungstemperatur min.-15 °C
Umgebungstemperatur max.50 °C
Leiterquerschnitt0.128 mm²
Kabel-Ø4.8 mm
Kabellänge5 m
SchutzartIP65
Schutzbeschaltung43V Bidirectional
Elektrischer Anschluss 1, Typoffene Kabelenden
Elektrischer Anschluss 1, Anzahl Pole9-polig
VentilsteckverbinderVentilsteckverbinder
nach Normähnlich zu EN 175301-803, Form C
Betriebsspannung DC24 V
Spannungstoleranz DC-20 % / +20 %
Statusanzeige LED VentilGelb
BefestigungsschraubeM2,5 mit Schlitz
Anzugsmoment für Befestigungsschrauben +0,050.25 Nm
Gewicht0.2 kg
GehäusePolyetherimid
DichtungenFluor-Kautschuk
KabelPolyurethan