PRODUKTE UND SOFTWARE

INDUSTRIEN

DIENSTLEISTUNGEN UND SUPPORT

VERTRIEB UND PARTNER

PRODUKTE UND SOFTWARE

AVENTICS™ 5/2-Wegeventil, Serie CD01-PA 5763600220

Teilenummer:

AVENTICS-5763600220

Bezugsquellen
CAD anzeigen
Datenblatt anzeigen
CD01 - 5/2SR - 024DC

Spezifikationen

Betätigungelektrisch
Nenndurchfluss Qn1010 l/min
Druckluftanschluss AusgangGrundplatte DIN ISO 15407-1
Betriebsdruck min.0 bar
Betriebsdruck max.16 bar
Betriebsspannung DC24 V
Spannungstoleranz DC-10 % / +10 %
Handhilfsbetätigungrastend
Elektrischer Anschluss TypStecker
Elektrischer Anschluss GrößeEN 175301-803, Form C
Betätigungsfunktioneinseitig betätigt
Dichtprinzipweich dichtend
Vorsteuerungextern
ZertifikateLABS-frei
NormenISO 15407-1
Vorsteuerventilbreite26 mm
Bauart VentilSchieberventil, überschneidungsfrei
AnschlussartPlattenanschluss
Rückstellungmit Feder-/Luftfederrückstellung
Druckluftanschluss EingangGrundplatte DIN ISO 15407-1
Druckluftanschluss EntlüftungGrundplatte DIN ISO 15407-1
Druckluftanschluss Vorsteuerung EingangGrundplatte DIN ISO 15407-1
Druckluftanschluss Vorsteuerung EntlüftungGrundplatte DIN ISO 15407-1
Leistungsaufnahme DC1.6 W
Baugröße26 mm