PRODUKTE UND SOFTWARE

INDUSTRIEN

DIENSTLEISTUNGEN UND SUPPORT

VERTRIEB UND PARTNER

PRODUKTE UND SOFTWARE

AVENTICS™ 5/2-Wegeventil, Serie CD07, einseitig betätigt 5776070220

Teilenummer:

AVENTICS-5776070220

Datenblatt anzeigen
CD07-5/2XX-SR-024DC-I-G014

Spezifikationen

BetätigungElektrisch betätigt
BaugrößeCD07
Bauart VentilSchieberventil, überschneidungsfrei
Schaltprinzip5/2, mit Federrückstellung
Dichtprinzipweich dichtend
Handhilfsbetätigungrastend
DruckluftanschlussG 1/4
Typ DruckluftanschlussInnengewinde
Druckluftanschluss AusgangG 1/4
Nenndurchfluss Qn1200 l/min
Betriebsdruck min.3 bar
Betriebsdruck max.10 bar
Elektrischer Anschluss TypStecker
Elektrischer Anschluss GrößeEN 175301-803, Form A
Norm elektr. AnschlussEN 175301-803:2006
Schutzart mit AnschlussIP65
Verpolungsschutzverpolungssicher
Betriebsspannung24 V DC
Spannungstoleranz DC-10 % / +15 %
Vorsteuerungintern
Spulenbreite30 mm
Vorsteuerventilbreite30 mm
Kompatibilitätsindex13, 14
Leistungsaufnahme DC2.1 W
Einschaltdauer100 %