AVENTICS™ 5/2-Wegeventil, Serie CD07, beidseitig betätigt 5776620220

Teilenummer:

AVENTICS-5776620220

318,73 $

Menge:
ZUM WARENKORB HINZUFÜGEN
Datenblatt anzeigen
CD07-5/2XX-DO-024DC-I-NAMU

Spezifikationen

BetätigungElektrisch betätigt
HinweisVentile mit Namur-Anschluss nach VDI/VDE3845
BaugrößeCD07
Bauart VentilSchieberventil, überschneidungsfrei
Schaltprinzip5/2, beidseitig betätigt
Dichtprinzipweich dichtend
Handhilfsbetätigungrastend
DruckluftanschlussG 1/4
Typ DruckluftanschlussGrundplattenanschluss, Innengewinde
Druckluftanschluss AusgangGrundplatte Namur
Nenndurchfluss Qn1200 l/min
Betriebsdruck min.2 bar
Betriebsdruck max.10 bar
Elektrischer Anschluss TypStecker
Elektrischer Anschluss GrößeEN 175301-803, Form A
Norm elektr. AnschlussEN 175301-803:2006
Schutzart mit AnschlussIP65
Verpolungsschutzverpolungssicher
Betriebsspannung24 V DC
Spannungstoleranz DC-10 % / +10 %
Vorsteuerungintern
Spulenbreite30 mm
Vorsteuerventilbreite30 mm
Kompatibilitätsindex52
Leistungsaufnahme DC2.1 W