AVENTICS™ 5/2-Wegeventil, Serie CD04 5777055302

Teilenummer:

AVENTICS-5777055302

Datenblatt anzeigen
CD04-5/2XX-AR-NONE-I-G018-G018

Spezifikationen

Betätigungelektrisch
Nenndurchfluss Qn900 l/min
Schaltprinzip5/2
Druckluftanschluss AusgangG 1/8
Betriebsdruck min.3 bar
Betriebsdruck max.10 bar
Handhilfsbetätigungrastend
Elektrischer Anschluss TypStecker
Elektrischer Anschluss GrößeEN 175301-803, Form B
Elektrischer Anschluss Anzahl Pole3-polig
Betätigungsfunktioneinseitig betätigt
Dichtprinzipweich dichtend
Vorsteuerungintern
Vorsteuerventilbreite26 mm
Bauart VentilSchieberventil, überschneidungsfrei
Austattung BasisventilBasisventil ohne Spule
AnschlussartRohranschluss
Rückstellungmit Luftfederrückstellung
Steuerdruck min.3 bar
Steuerdruck max.10 bar
Umgebungstemperatur min.-15 °C
Umgebungstemperatur max.50 °C
Mediumstemperatur min.-15 °C
Mediumstemperatur max.50 °C
MediumDruckluft