AVENTICS™ 5/2-Wegeventil, Serie CD04, beidseitig betätigt 5777255280

Teilenummer:

AVENTICS-5777255280

185,21 $

Menge:
ZUM WARENKORB HINZUFÜGEN
Datenblatt anzeigen
CD04-5/2XX-DO-230AC-I-G018-G018-EN175301

Spezifikationen

Betätigungelektrisch
Bauart VentilSchieberventil, überschneidungsfrei
Schaltprinzip5/2, beidseitig betätigt
Dichtprinzipweich dichtend
Handhilfsbetätigungrastend
Typ DruckluftanschlussInnengewinde
Druckluftanschluss AusgangG 1/8
Nenndurchfluss Qn900 l/min
Betriebsdruck min.2 bar
Betriebsdruck max.10 bar
Elektrischer Anschluss TypStecker
Elektrischer Anschluss GrößeEN 175301-803, Form B
Norm elektr. AnschlussEN 175301-803:2006
Schutzart mit AnschlussIP65
Vorsteuerungintern
Spulenbreite22 mm
Vorsteuerventilbreite26 mm
Kompatibilitätsindex44
Einschaltdauer100 %
typ. Einschaltzeit12 ms
typ. Ausschaltzeit12 ms
Temperaturbeständigkeit-15 °C kältebeständig
Umgebungstemperatur min.-15 °C
Umgebungstemperatur max.50 °C
Gewicht0.49 kg