AVENTICS™ 5/3-Wegeventil, Serie CD07 5777765270

Teilenummer:

AVENTICS-5777765270

341,21 $

Menge:
ZUM WARENKORB HINZUFÜGEN
Datenblatt anzeigen
CD07-5/3EC-DO-110AC-I-G014

Spezifikationen

BetätigungElektrisch betätigt
BaugrößeCD07
Bauart VentilSchieberventil, überschneidungsfrei
Schaltprinzip5/3, entlüftete Mittelstellung
Dichtprinzipweich dichtend
Handhilfsbetätigungrastend
DruckluftanschlussG 1/4
Typ DruckluftanschlussInnengewinde
Druckluftanschluss AusgangG 1/4
Nenndurchfluss Qn900 l/min
Betriebsdruck min.3 bar
Betriebsdruck max.10 bar
Elektrischer Anschluss TypStecker
Elektrischer Anschluss GrößeEN 175301-803, Form A
Norm elektr. AnschlussEN 175301-803:2006
Schutzart mit AnschlussIP65
Verpolungsschutzverpolungssicher
Vorsteuerungintern
Spulenbreite30 mm
Vorsteuerventilbreite30 mm
Kompatibilitätsindex52
Einschaltdauer100 %
typ. Einschaltzeit25 ms
typ. Ausschaltzeit55 ms
Temperaturbeständigkeit-25 °C kältebeständig