AVENTICS™ Schalldämpfer, Serie SI1 5790005312

Teilenummer:

AVENTICS-5790005312

Datenblatt anzeigen
TYP579, KPL.(KURZ)

Spezifikationen

MediumDruckluft
Betriebsdruck min.0 bar
Betriebsdruck max.10 bar
Umgebungstemperatur min.-25 °C
Umgebungstemperatur max.60 °C
Schalldruckpegel78 dB
Nenndurchfluss Qn1300 l/min
Liefereinheit1 Stück
Gewicht0.008 kg
Werkstoff SchalldämpferPolyamid
Werkstoff GewindePolypropylen