AVENTICS™ 5/2-Wegeventil, Serie 579, Ventileinheit 5790905270
Teilenummer:
Spezifikationen
| Betätigung | elektrisch |
| Hinweis | Durchfluss 600 l/min |
| Baugröße | 579 |
| Bauart Ventil | Sitzventil |
| Schaltprinzip | 5/2, mit Federrückstellung |
| Dichtprinzip | weich dichtend |
| Handhilfsbetätigung | rastend |
| Typ Druckluftanschluss | Steckanschluss |
| Druckluftanschluss Ausgang | Ø 8x1 |
| Nenndurchfluss Qn | 600 l/min |
| Betriebsdruck min. | 2 bar |
| Betriebsdruck max. | 8 bar |
| Elektrischer Anschluss Typ | Stecker |
| Elektrischer Anschluss Größe | ISO 15217, Form C |
| Schutzart mit Anschluss | IP65 |
| Verpolungsschutz | verpolungssicher |
| Betriebsspannung | 110 V AC |
| Vorsteuerung | intern |
| Spulenbreite | 20 mm |
| Einschaltdauer | 100 % |
| typ. Einschaltzeit | 27 ms |
| typ. Ausschaltzeit | 28 ms |
| Branche | Industrie, Polyamid |
| Gewicht | 0.133 kg |
| Umgebungstemperatur min. | -15 °C |