AVENTICS™ 3/2-Wegeventil, Serie 579, Ventileinheit 5791520210

Teilenummer:

AVENTICS-5791520210

74,64 $

Menge:
ZUM WARENKORB HINZUFÜGEN
Datenblatt anzeigen
V579-3/2NO-DA06-012DC-04-RV2-EXT

Spezifikationen

Betätigungelektrisch
HinweisDurchfluss 520 l/min
Baugröße579
Bauart VentilSitzventil
Schaltprinzip3/2, mit Federrückstellung
Dichtprinzipweich dichtend
Typ DruckluftanschlussSteckanschluss
Druckluftanschluss AusgangØ 6x1
Nenndurchfluss Qn520 l/min
Betriebsdruck min.0.5 bar
Betriebsdruck max.8 bar
Elektrischer Anschluss TypStecker
Elektrischer Anschluss GrößeISO 15217, Form C
Schutzart mit AnschlussIP65
Verpolungsschutzverpolungssicher
Betriebsspannung12 V DC
Spannungstoleranz DC-10 % / +10 %
Vorsteuerungextern
Spulenbreite20 mm
Leistungsaufnahme DC1.6 W
Einschaltdauer100 %
typ. Einschaltzeit18 ms
typ. Ausschaltzeit16 ms
BrancheIndustrie, Polyamid
Gewicht0.093 kg