AVENTICS™ 3/2-Wegeventil, Serie 579, Ventileinheit 5791570310

Teilenummer:

AVENTICS-5791570310

73,36 $

Menge:
ZUM WARENKORB HINZUFÜGEN
V579-3/2NC-D014-012DC-04-RV2-USA-EXT

Spezifikationen

Betätigungelektrisch
Baugröße579
Bauart VentilSitzventil
Schaltprinzip3/2, mit Federrückstellung
Dichtprinzipweich dichtend
Handhilfsbetätigungrastend
Typ DruckluftanschlussSteckanschluss
Druckluftanschluss AusgangØ 1/4"
Betriebsdruck min.0.5 bar
Betriebsdruck max.8 bar
Schutzart mit AnschlussIP65
Verpolungsschutzverpolungssicher
Betriebsspannung12 V DC
Spannungstoleranz DC-10 % / +10 %
Vorsteuerungextern
Spulenbreite20 mm
Leistungsaufnahme DC1.6 W
Einschaltdauer100 %
typ. Einschaltzeit18 ms
typ. Ausschaltzeit16 ms
Werkstoff GehäuseIndustrie, Polyamid
Gewicht0.093 kg
Umgebungstemperatur min.-15 °C
Umgebungstemperatur max.50 °C