AVENTICS™ 3/2-Wegeventil, Serie 579, Ventileinheit 5792575220
Teilenummer:
Spezifikationen
| Betätigung | elektrisch |
| Hinweis | Durchfluss 520 l/min |
| Baugröße | 579 |
| Bauart Ventil | Sitzventil |
| Schaltprinzip | 3/2, mit Federrückstellung |
| Dichtprinzip | weich dichtend |
| Typ Druckluftanschluss | Steckanschluss |
| Druckluftanschluss Ausgang | Ø 6x1 |
| Nenndurchfluss Qn | 520 l/min |
| Betriebsdruck min. | 0.5 bar |
| Betriebsdruck max. | 8 bar |
| Elektrischer Anschluss Typ | Stecker |
| Elektrischer Anschluss Größe | ISO 15217, Form C |
| Schutzart mit Anschluss | IP65 |
| Verpolungsschutz | verpolungssicher |
| Betriebsspannung | 24 V AC |
| Vorsteuerung | extern |
| Spulenbreite | 20 mm |
| Einschaltdauer | 100 % |
| typ. Einschaltzeit | 18 ms |
| typ. Ausschaltzeit | 16 ms |
| Werkstoff Gehäuse | Industrie, Polyamid |
| Gewicht | 0.093 kg |
| Umgebungstemperatur min. | -15 °C |
| Umgebungstemperatur max. | 50 °C |