AVENTICS™ 3/2-Wegeventil, Serie 579 5794475380
Teilenummer:
Spezifikationen
| Betätigung | elektrisch |
| Baugröße | 579 |
| Bauart Ventil | Sitzventil |
| Schaltprinzip | 3/2, mit Federrückstellung |
| Dichtprinzip | weich dichtend |
| Handhilfsbetätigung | rastend |
| Typ Druckluftanschluss | Steckanschluss |
| Nenndurchfluss Qn | 520 l/min |
| Betriebsdruck min. | 0 bar |
| Betriebsdruck max. | 7 bar |
| Elektrischer Anschluss Typ | Stecker |
| Elektrischer Anschluss Größe | ISO 15217, Form C |
| Schutzart mit Anschluss | IP65 |
| Verpolungsschutz | verpolungssicher |
| Betriebsspannung | 230 V AC |
| Vorsteuerung | intern |
| Spulenbreite | 20 mm |
| Einschaltdauer | 100 % |
| typ. Einschaltzeit | 18 ms |
| typ. Ausschaltzeit | 16 ms |
| Branche | Industrie, Polyamid |
| Gewicht | 0.093 kg |
| Umgebungstemperatur min. | -15 °C |
| Umgebungstemperatur max. | 50 °C |