AVENTICS™ 3/2-Wegeventil, Serie 579 5794705320

Teilenummer:

AVENTICS-5794705320

V579-5/2OC-D014-024AC-04-EV4-USA

Spezifikationen

Betätigungelektrisch
Baugröße579
Bauart VentilSitzventil
Schaltprinzip5/2, mit Federrückstellung
Dichtprinzipweich dichtend
Handhilfsbetätigungrastend
Typ DruckluftanschlussSteckanschluss
Druckluftanschluss AusgangØ 1/4"
Betriebsdruck min.2 bar
Betriebsdruck max.8 bar
Schutzart mit AnschlussIP65
Verpolungsschutzverpolungssicher
Betriebsspannung24 V AC
Vorsteuerungintern
Spulenbreite20 mm
Einschaltdauer100 %
typ. Einschaltzeit27 ms
typ. Ausschaltzeit28 ms
BrancheIndustrie, Polyamid, Polyurethan
Gewicht0.133 kg
Umgebungstemperatur min.-15 °C
Umgebungstemperatur max.50 °C