AVENTICS™ 3/2-Wegeventil, Serie 579, Ventileinheit 5796420310
Teilenummer:
Spezifikationen
| Betätigung | elektrisch |
| Hinweis | Durchfluss 600 l/min |
| Baugröße | 579 |
| Bauart Ventil | Sitzventil |
| Schaltprinzip | 3/2, mit Federrückstellung |
| Typ Druckluftanschluss | Steckanschluss |
| Druckluftanschluss Ausgang | Ø 1/4" |
| Betriebsdruck min. | 0.5 bar |
| Betriebsdruck max. | 8 bar |
| Schutzart mit Anschluss | IP65 |
| Betriebsspannung | 12 V DC |
| Spannungstoleranz DC | -10 % / +10 % |
| Vorsteuerung | extern |
| Spulenbreite | 20 mm |
| Leistungsaufnahme DC | 1.6 W |
| Einschaltdauer | 100 % |
| Werkstoff Gehäuse | Industrie, Polyamid |
| Gewicht | 0.093 kg |
| Umgebungstemperatur min. | -15 °C |
| Umgebungstemperatur max. | 50 °C |