AVENTICS™ 3/2-Wegeventil, Serie 579, Ventileinheit 5796500320

Teilenummer:

AVENTICS-5796500320

73,36 $

Menge:
ZUM WARENKORB HINZUFÜGEN
V579-3/2NC-D014-024DC-04-RV7-USA

Spezifikationen

Betätigungelektrisch
HinweisDurchfluss 850 l/min
Baugröße579
Bauart VentilSitzventil
Schaltprinzip3/2, mit Federrückstellung
Dichtprinzipweich dichtend
Handhilfsbetätigungrastend
Druckluftanschluss AusgangØ 1/4"
Betriebsdruck min.2 bar
Betriebsdruck max.8 bar
Schutzart mit AnschlussIP65
Verpolungsschutzverpolungssicher
Betriebsspannung24 V DC
Spannungstoleranz DC-10 % / +10 %
Vorsteuerungintern
Spulenbreite20 mm
Leistungsaufnahme DC1.6 W
Einschaltdauer100 %
typ. Einschaltzeit18 ms
typ. Ausschaltzeit16 ms
BrancheIndustrie, Polyamid
Gewicht0.093 kg
Umgebungstemperatur min.-15 °C
Umgebungstemperatur max.50 °C