AVENTICS™ 5/2-Wegeventil, Serie 579, Ventileinheit 5796805280

Teilenummer:

AVENTICS-5796805280

138,70 $

Menge:
ZUM WARENKORB HINZUFÜGEN
Datenblatt anzeigen
V579-5/2OC-DA06-230AC-04-RV7

Spezifikationen

Betätigungelektrisch
HinweisDurchfluss 520 l/min
Baugröße579
Bauart VentilSitzventil
Schaltprinzip5/2, mit Federrückstellung
Dichtprinzipweich dichtend
Handhilfsbetätigungrastend
Typ DruckluftanschlussSteckanschluss
Druckluftanschluss AusgangØ 6x1
Nenndurchfluss Qn520 l/min
Betriebsdruck min.2 bar
Betriebsdruck max.8 bar
Elektrischer Anschluss TypStecker
Elektrischer Anschluss GrößeISO 15217, Form C
Schutzart mit AnschlussIP65
Verpolungsschutzverpolungssicher
Betriebsspannung230 V AC
Vorsteuerungintern
Spulenbreite20 mm
Einschaltdauer100 %
typ. Einschaltzeit27 ms
typ. Ausschaltzeit28 ms
BrancheIndustrie, Polyamid
Gewicht0.133 kg
Umgebungstemperatur min.-15 °C