AVENTICS™ 5/2-Wegeventil, Serie 581, Größe 4, Steuerdruck min.: 3 bar 5811112300

Teilenummer:

AVENTICS-5811112300

175,10 $

Menge:
ZUM WARENKORB HINZUFÜGEN
Datenblatt anzeigen
V581-5/2SR-110AC-I1-1P22-HBX-PA-X-S-T0

Spezifikationen

Betätigungelektrisch
Nenndurchfluss Qn1400 l/min
Schaltprinzip5/2, mit Federrückstellung
Druckluftanschluss AusgangGrundplatte ISO 5599-1
Betriebsdruck min.-0.95 bar
Betriebsdruck max.10 bar
Betriebsspannung AC bei 60 Hz110 V
Spannungstoleranz AC 60 Hz-10 % / +10 %
Elektrischer Anschluss TypStecker
Elektrischer Anschluss GrößeForm B Industrie
Dichtprinzipweich dichtend
Vorsteuerungextern
NormenISO 5599-1
Vorsteuerventilbreite22 mm
Bauart VentilSchieberventil
VerblockungsprinzipGrundplattenprinzip 1-fach
AnschlussartPlattenanschluss
RückstellungMit Federrückstellung
Druckluftanschluss EingangGrundplatte ISO 5599-1
Druckluftanschluss EntlüftungGrundplatte ISO 5599-1
Druckluftanschluss Vorsteuerung EntlüftungM5
Halteleistung AC 60 Hz8 VA
Einschaltleistung AC 60 Hz10 VA
Durchflussleitwert C5.2 l/(s*bar)
BaugrößeISO 1