AVENTICS™ 5/2-Wegeventil, Serie 581, Größe 1, Steuerdruck min.: 1,5 bar 5811222200

Teilenummer:

AVENTICS-5811222200

240,00 $

Menge:
ZUM WARENKORB HINZUFÜGEN
Datenblatt anzeigen
V581-5/2DS-024AC-I1-2P22-HBX-PA-X-S-T0

Spezifikationen

Betätigungelektrisch
Nenndurchfluss Qn1400 l/min
Schaltprinzip5/2, beidseitig betätigt
Druckluftanschluss AusgangGrundplatte ISO 5599-1
Betriebsdruck min.-0.95 bar
Betriebsdruck max.10 bar
Betriebsspannung AC bei 50 Hz24 V
Spannungstoleranz AC 50 Hz-10 % / +10 %
Elektrischer Anschluss TypStecker
Elektrischer Anschluss GrößeForm B Industrie
Dichtprinzipweich dichtend
Vorsteuerungextern
NormenISO 5599-1
Vorsteuerventilbreite22 mm
Bauart VentilSchieberventil
VerblockungsprinzipGrundplattenprinzip 1-fach
AnschlussartPlattenanschluss
Druckluftanschluss EingangGrundplatte ISO 5599-1
Druckluftanschluss EntlüftungGrundplatte ISO 5599-1
Druckluftanschluss Vorsteuerung EntlüftungM5
Halteleistung AC 50 Hz8 VA
Einschaltleistung AC 50 Hz10 VA
Durchflussleitwert C5.2 l/(s*bar)
BaugrößeISO 1
Steuerdruck min.1.5 bar