AVENTICS™ 5/2-Wegeventil, Serie 581, Größe 2, einseitig pneumatisch betätigt 5812111500

Teilenummer:

AVENTICS-5812111500

290,18 $

Menge:
ZUM WARENKORB HINZUFÜGEN
Datenblatt anzeigen
V581-5/2SR-012DC-I2-1P22-HBX-PA-X-C-T1

Spezifikationen

Betätigungelektrisch
Nenndurchfluss Qn2700 l/min
Schaltprinzip5/2, mit Federrückstellung
Druckluftanschluss AusgangGrundplatte ISO 5599-1
Betriebsdruck min.3 bar
Betriebsdruck max.10 bar
Betriebsspannung DC12 V
Spannungstoleranz DC-10 % / +10 %
Elektrischer Anschluss TypStecker
Elektrischer Anschluss GrößeForm B Industrie
Dichtprinzipweich dichtend
Vorsteuerungintern
NormenISO 5599-1
Vorsteuerventilbreite22 mm
Bauart VentilSchieberventil
VerblockungsprinzipGrundplattenprinzip 1-fach
AnschlussartPlattenanschluss
RückstellungMit Federrückstellung
Druckluftanschluss EingangGrundplatte ISO 5599-1
Druckluftanschluss EntlüftungGrundplatte ISO 5599-1
Druckluftanschluss Vorsteuerung EntlüftungM5
Leistungsaufnahme DC5 W
Durchflussleitwert C10.8 l/(s*bar)
Drosselmit Drossel
BaugrößeISO 2