AVENTICS™ 5/3-Wegeventil, Serie 581, Größe 2, entlüftete Mittelstellung 5812521710

Teilenummer:

AVENTICS-5812521710

446,31 $

Menge:
ZUM WARENKORB HINZUFÜGEN
Datenblatt anzeigen
V581-5/3EC-024DC-I2-2M12-LBX-PA-X-C-T1

Spezifikationen

Betätigungelektrisch
Nenndurchfluss Qn2100 l/min
Schaltprinzip5/3, entlüftete Mittelstellung
Ausführungentlüftete Mittelstellung
Druckluftanschluss AusgangGrundplatte ISO 5599-1
Betriebsdruck min.-0.95 bar
Betriebsdruck max.10 bar
Betriebsspannung DC24 V
Spannungstoleranz DC-10 % / +10 %
Handhilfsbetätigungrastend
Elektrischer Anschluss TypStecker
Elektrischer Anschluss GrößeM12
Elektrischer Anschluss Anzahl Pole4-polig
Dichtprinzipweich dichtend
Vorsteuerungintern
NormenISO 5599-1
Vorsteuerventilbreite22 mm
Bauart VentilSchieberventil
VerblockungsprinzipGrundplattenprinzip 1-fach
AnschlussartPlattenanschluss
Druckluftanschluss EingangGrundplatte ISO 5599-1
Druckluftanschluss EntlüftungGrundplatte ISO 5599-1
Druckluftanschluss Vorsteuerung EntlüftungM5
Leistungsaufnahme DC0.35 W
Durchflussleitwert C8.9 l/(s*bar)