AVENTICS™ 5/3-Wegeventil, Serie 581, Größe 2, Basisventil für CNOMO Vorsteuerventil, beidseitig betätigt, -15...50 °C 5812780080

Teilenummer:

AVENTICS-5812780080

V581-5/3PC-I2-2CNA-PA-X-C-T0

Spezifikationen

Betätigungelektrisch
Nenndurchfluss Qn2100 l/min
Schaltprinzip5/3, belüftete Mittelstellung
Druckluftanschluss AusgangGrundplatte ISO 5599-1
Betriebsdruck min.-0.95 bar
Betriebsdruck max.10 bar
Dichtprinzipweich dichtend
Vorsteuerungextern, intern
NormenISO 5599-1
Vorsteuerventilbreite30 mm
Bauart VentilSchieberventil
VerblockungsprinzipGrundplattenprinzip 1-fach
AnschlussartPlattenanschluss
Druckluftanschluss EingangGrundplatte ISO 5599-1
Druckluftanschluss EntlüftungGrundplatte ISO 5599-1
Durchflussleitwert C8.9 l/(s*bar)
Ausstattung BasisventilBasisventil ohne Vorsteuerventil
BaugrößeISO 2
Steuerdruck min.3 bar
Steuerdruck max.10 bar
Umgebungstemperatur min.-15 °C
Umgebungstemperatur max.50 °C
Mediumstemperatur min.-15 °C
Mediumstemperatur max.50 °C
MediumDruckluft