AVENTICS™ 5/2-Wegeventil, Serie 581, Größe 3 5813221200

Teilenummer:

AVENTICS-5813221200

463,55 $

Menge:
ZUM WARENKORB HINZUFÜGEN
Datenblatt anzeigen
V581-5/2DS-024AC-I3-2P22-HBX-AA-X-C-T1

Spezifikationen

Betätigungelektrisch
Nenndurchfluss Qn4800 l/min
Schaltprinzip5/2, beidseitig betätigt
Druckluftanschluss AusgangGrundplatte ISO 5599-1
Betriebsdruck min.1.5 bar
Betriebsdruck max.10 bar
Betriebsspannung AC bei 50 Hz24 V
Spannungstoleranz AC 50 Hz-10 % / +10 %
Handhilfsbetätigungrastend
Elektrischer Anschluss TypStecker
Elektrischer Anschluss GrößeForm B Industrie
Dichtprinzipweich dichtend
Vorsteuerungintern
NormenISO 5599-1
Vorsteuerventilbreite22 mm
Bauart VentilSchieberventil
VerblockungsprinzipGrundplattenprinzip 1-fach
AnschlussartPlattenanschluss
Druckluftanschluss EingangGrundplatte ISO 5599-1
Druckluftanschluss EntlüftungGrundplatte ISO 5599-1
Druckluftanschluss Vorsteuerung EntlüftungM5
Halteleistung AC 50 Hz8 VA
Einschaltleistung AC 50 Hz10 VA
Durchflussleitwert C18.9 l/(s*bar)
Drosselmit Drossel