AVENTICS™ 5/3-Wegeventil, Serie 581, Größe 3 5813430100

Teilenummer:

AVENTICS-5813430100

V581-5/3CC-I3-AIR-AA-X-T0-ATEX

Spezifikationen

Betätigungpneumatisch
Schaltprinzip5/3, geschlossene Mittelstellung
AnschlussartPlattenanschluss
Nenndurchfluss Qn4100 l/min
Druckluftanschluss AusgangGrundplatte ISO 5599-1
Betriebsdruck min.-0.95 bar
Betriebsdruck max.16 bar
Dichtprinzipweich dichtend
ATEXATEX
NormenISO 5599-1
Bauart VentilSchieberventil
VersionISO 3
verblockbarverblockbar
VerblockungsprinzipGrundplattenprinzip 1-fach
Steuerdruck min.3 bar
Steuerdruck max.16 bar
Umgebungstemperatur min.-20 °C
Umgebungstemperatur max.70 °C
MediumDruckluft
Max. Partikelgröße50 µm
Ölgehalt der Druckluft min.0 mg/m³
Ölgehalt der Druckluft max.5 mg/m³
Ausführung Druckluftanschlussgeschlossene Mittelstellung
Druckluftanschluss EingangGrundplatte ISO 5599-1
Durchflussleitwert C14.1 l/(s*bar)