Teilenummer:
Spezifikationen
| Betätigung | pneumatisch |
| Schaltprinzip | 5/3, entlüftete Mittelstellung |
| Anschlussart | Plattenanschluss |
| Nenndurchfluss Qn | 4100 l/min |
| Druckluftanschluss Ausgang | Grundplatte ISO 5599-1 |
| Betriebsdruck min. | -0.95 bar |
| Betriebsdruck max. | 16 bar |
| Dichtprinzip | weich dichtend |
| ATEX | ATEX |
| Normen | ISO 5599-1 |
| Bauart Ventil | Schieberventil |
| Version | ISO 3 |
| verblockbar | verblockbar |
| Verblockungsprinzip | Grundplattenprinzip 1-fach |
| Steuerdruck min. | 3 bar |
| Steuerdruck max. | 16 bar |
| Umgebungstemperatur min. | -20 °C |
| Umgebungstemperatur max. | 70 °C |
| Medium | Druckluft |
| Max. Partikelgröße | 50 µm |
| Ölgehalt der Druckluft min. | 0 mg/m³ |
| Ölgehalt der Druckluft max. | 5 mg/m³ |
| Ausführung Druckluftanschluss | entlüftete Mittelstellung |
| Druckluftanschluss Eingang | Grundplatte ISO 5599-1 |
| Durchflussleitwert C | 14.1 l/(s*bar) |