AVENTICS™ 5/3-Wegeventil, Serie 581, Größe 4 5814530100

Teilenummer:

AVENTICS-5814530100

V581-5/3EC-I4-AIR-AA-X-T0-ATEX

Spezifikationen

Betätigungpneumatisch
Schaltprinzip5/3, entlüftete Mittelstellung
AnschlussartPlattenanschluss
Nenndurchfluss Qn5000 l/min
Druckluftanschluss AusgangGrundplatte ISO 5599-1
Betriebsdruck min.-0.95 bar
Betriebsdruck max.16 bar
Dichtprinzipweich dichtend
ATEXATEX
NormenISO 5599-1
Bauart VentilSchieberventil
VersionISO 4
verblockbarverblockbar
VerblockungsprinzipGrundplattenprinzip 1-fach
Steuerdruck min.3 bar
Steuerdruck max.16 bar
Umgebungstemperatur min.-20 °C
Umgebungstemperatur max.70 °C
MediumDruckluft
Max. Partikelgröße50 µm
Ölgehalt der Druckluft min.0 mg/m³
Ölgehalt der Druckluft max.5 mg/m³
Ausführung Druckluftanschlussentlüftete Mittelstellung
Druckluftanschluss EingangGrundplatte ISO 5599-1
Durchflussleitwert C15.5 l/(s*bar)