AVENTICS™ 5/3-Wegeventil, Serie 581, Größe 4 5814580100

Teilenummer:

AVENTICS-5814580100

V581-5/3EC-I4-2CNA-AA-X-C-T0-ATEX

Spezifikationen

Betätigungelektrisch
Nenndurchfluss Qn5000 l/min
Schaltprinzip5/3, entlüftete Mittelstellung
Ausführungentlüftete Mittelstellung
Druckluftanschluss AusgangGrundplatte ISO 5599-1
Betriebsdruck min.-0.95 bar
Betriebsdruck max.16 bar
Dichtprinzipweich dichtend
Vorsteuerungextern, intern
ATEXATEX
NormenISO 5599-1
Vorsteuerventilbreite30 mm
Bauart VentilSchieberventil
VerblockungsprinzipGrundplattenprinzip 1-fach
AnschlussartPlattenanschluss
Durchflussleitwert C15.5 l/(s*bar)
Ausstattung BasisventilBasisventil ohne Vorsteuerventil
BaugrößeISO 4
Steuerdruck min.3 bar
Steuerdruck max.16 bar
Umgebungstemperatur min.-20 °C
Umgebungstemperatur max.70 °C
Mediumstemperatur min.-20 °C
Mediumstemperatur max.70 °C
MediumDruckluft