AVENTICS™ 5/3-Wegeventil, Serie 581, Größe 4 5814720200
Teilenummer:
Spezifikationen
| Betätigung | elektrisch |
| Nenndurchfluss Qn | 5000 l/min |
| Schaltprinzip | 5/3, belüftete Mittelstellung |
| Ausführung | belüftete Mittelstellung |
| Druckluftanschluss Ausgang | Grundplatte ISO 5599-1 |
| Betriebsdruck min. | 3 bar |
| Betriebsdruck max. | 10 bar |
| Betriebsspannung AC bei 50 Hz | 24 V |
| Spannungstoleranz AC 50 Hz | -10 % / +10 % |
| Handhilfsbetätigung | rastend |
| Elektrischer Anschluss Typ | Stecker |
| Elektrischer Anschluss Größe | Form B Industrie |
| Dichtprinzip | weich dichtend |
| Vorsteuerung | intern |
| Normen | ISO 5599-1 |
| Vorsteuerventilbreite | 22 mm |
| Bauart Ventil | Schieberventil |
| Verblockungsprinzip | Grundplattenprinzip 1-fach |
| Anschlussart | Plattenanschluss |
| Druckluftanschluss Eingang | Grundplatte ISO 5599-1 |
| Druckluftanschluss Entlüftung | Grundplatte ISO 5599-1 |
| Druckluftanschluss Vorsteuerung Entlüftung | M5 |
| Halteleistung AC 50 Hz | 8 VA |
| Einschaltleistung AC 50 Hz | 10 VA |
| Durchflussleitwert C | 15.5 l/(s*bar) |