AVENTICS™ Soft-start valve 5832155100

Teilenummer:

AVENTICS-5832155100

713,74 $

Menge:
ZUM WARENKORB HINZUFÜGEN
Datenblatt anzeigen
PRESSURISING UNIT 24V= 2W 586

Spezifikationen

Betätigungelektrisch
Nenndurchfluss Qn3300 l/min
Betriebsdruck min.3 bar
Betriebsdruck max.10 bar
Betriebsspannung DC24 V
Spannungstoleranz DC-10 % / +10 %
Vorsteuerventilbreite22 mm
Bauart VentilSchieberventil
Leistungsaufnahme DC2 W
Durchflussleitwert C11.3 l/(s*bar)
Umgebungstemperatur min.-15 °C
Umgebungstemperatur max.50 °C
Mediumstemperatur min.-15 °C
Mediumstemperatur max.50 °C
MediumDruckluft
Max. Partikelgröße5 µm
Ölgehalt der Druckluft min.0 mg/m³
Ölgehalt der Druckluft max.1 mg/m³
Schutzart mit AnschlussIP65
Einschaltdauer100 %
typ. Ausschaltzeit60 ms
Gewicht0.39 kg
Werkstoff GehäuseAluminium
Werkstoff DichtungenAcrylnitril-Butadien-Kautschuk