AVENTICS™ 3/2-Wegeventil, Serie 589 5894475280

Teilenummer:

AVENTICS-5894475280

87,87 $

Menge:
ZUM WARENKORB HINZUFÜGEN
Datenblatt anzeigen
V589-3/2NC-DA06-230AC-04-EV4-EXT

Spezifikationen

Betätigungelektrisch
Baugröße589
Bauart VentilSitzventil
Schaltprinzip3/2, mit Federrückstellung
Dichtprinzipweich dichtend
Typ DruckluftanschlussSteckanschluss
Druckluftanschluss AusgangØ 6x1
Nenndurchfluss Qn520 l/min
Betriebsdruck min.0.5 bar
Betriebsdruck max.8 bar
Elektrischer Anschluss TypStecker
Elektrischer Anschluss GrößeISO 15217, Form C
Schutzart mit AnschlussIP65
Verpolungsschutzverpolungssicher
Betriebsspannung230 V AC
Vorsteuerungextern
Spulenbreite20 mm
Einschaltdauer100 %
typ. Einschaltzeit18 ms
typ. Ausschaltzeit16 ms
BrancheIndustrie, Polyamid
Gewicht0.093 kg
Umgebungstemperatur min.-15 °C
Umgebungstemperatur max.50 °C