AVENTICS™ 5/2-Wegeventil, Serie 589 5894700320

Teilenummer:

AVENTICS-5894700320

V589-5/2OC-D014-024DC-04-EV4-USA

Spezifikationen

Betätigungelektrisch
Baugröße589
Bauart VentilSitzventil
Schaltprinzip5/2, mit Federrückstellung
Dichtprinzipweich dichtend
Handhilfsbetätigungrastend
Typ DruckluftanschlussSteckanschluss
Druckluftanschluss AusgangØ 1/4"
Betriebsdruck min.3 bar
Betriebsdruck max.8 bar
Elektrischer Anschluss TypStecker
Elektrischer Anschluss GrößeISO 15217, Form C
Schutzart mit AnschlussIP65
Verpolungsschutzverpolungssicher
Betriebsspannung24 V DC
Spannungstoleranz DC-10 % / +10 %
Vorsteuerungintern
Spulenbreite20 mm
Leistungsaufnahme DC1.6 W
Einschaltdauer100 %
typ. Einschaltzeit27 ms
typ. Ausschaltzeit28 ms
BrancheIndustrie, Polyamid
Gewicht0.133 kg
Umgebungstemperatur min.-15 °C