AVENTICS™ Serie EBP 7350600000

Teilenummer:

AVENTICS-7350600000

Datenblatt anzeigen
EBP-PT-10-NN-N-N-NN-G014-G012-G038

Spezifikationen

Betätigungpneumatisch
Düsen-Ø1 mm
Betriebsdruck min.2 bar
Betriebsdruck max.6 bar
Umgebungstemperatur min.0 °C
Umgebungstemperatur max.50 °C
Mediumstemperatur min.0 °C
Mediumstemperatur max.60 °C
MediumDruckluft
Ölgehalt der Druckluft min.0 mg/m³
Ölgehalt der Druckluft max.1 mg/m³
Max. Partikelgröße5 µm
Max. Saugvermögen40 l/min
Luftverbrauch bei p.opt.60 l/min
Max. Vakuum bei p.opt89 %
Gewicht0.13 kg
Werkstoff GehäuseAluminium
Werkstoff DichtungenAcrylnitril-Butadien-Kautschuk
Werkstoff DüseMessing