Spezifikationen
| Betätigung | pneumatisch |
| Düsen-Ø | 1.5 mm |
| Betriebsdruck min. | 2 bar |
| Betriebsdruck max. | 6 bar |
| Umgebungstemperatur min. | 0 °C |
| Umgebungstemperatur max. | 50 °C |
| Mediumstemperatur min. | 0 °C |
| Mediumstemperatur max. | 60 °C |
| Medium | Druckluft |
| Ölgehalt der Druckluft min. | 0 mg/m³ |
| Ölgehalt der Druckluft max. | 1 mg/m³ |
| Max. Partikelgröße | 5 µm |
| Max. Saugvermögen | 70 l/min |
| Luftverbrauch bei p.opt. | 120 l/min |
| Max. Vakuum bei p.opt | 87 % |
| Gewicht | 0.14 kg |
| Werkstoff Gehäuse | Aluminium |
| Werkstoff Dichtungen | Acrylnitril-Butadien-Kautschuk |
| Werkstoff Düse | Messing |