AVENTICS™ Serie EBP 7354200000

Teilenummer:

AVENTICS-7354200000

Datenblatt anzeigen
EBP-PT-30-NN-N-N-NN-G014-G012-G100

Spezifikationen

Betätigungpneumatisch
Düsen-Ø3 mm
Betriebsdruck min.2 bar
Betriebsdruck max.6 bar
Umgebungstemperatur min.0 °C
Umgebungstemperatur max.50 °C
Mediumstemperatur min.0 °C
Mediumstemperatur max.60 °C
MediumDruckluft
Ölgehalt der Druckluft min.0 mg/m³
Ölgehalt der Druckluft max.1 mg/m³
Max. Partikelgröße5 µm
Max. Saugvermögen240 l/min
Luftverbrauch bei p.opt.420 l/min
Max. Vakuum bei p.opt90 %
Gewicht0.24 kg
Werkstoff GehäuseAluminium
Werkstoff DichtungenAcrylnitril-Butadien-Kautschuk
Werkstoff DüseMessing