AVENTICS™ Zugankerzylinder, CNOMO NFE 49-001, Serie C12P 7472411100
Teilenummer:
Spezifikationen
| Normen | CNOMO / NFE 49-001 |
| Kolben-Ø | 40 mm |
| Hub | 350 mm |
| Anschlüsse | G 1/4 |
| Wirkprinzip | doppeltwirkend |
| Dämpfung | pneumatisch einstellbare Dämpfung |
| Magnetkolben | Kolben ohne Magnet |
| Umgebungsanforderungen | Industriestandard |
| Kolbenstangengewinde - Typ | Außengewinde |
| Kolbenstangengewinde | M16x1,5 |
| Kolbenstange | einseitig |
| Abstreifer | Standard Industrieabstreifer |
| Druck zur Bestimmung der Kolbenkräfte | 6,3 bar |
| Kolbenkraft einfahrend | 600 N |
| Kolbenkraft ausfahrend | 792 N |
| Umgebungstemperatur min. | -20 °C |
| Umgebungstemperatur max. | 80 °C |
| Betriebsdruck min. | 2 bar |
| Betriebsdruck max. | 10 bar |
| Gewicht 0 mm Hub | 0.75 kg |
| Gewicht +10 mm Hub | 0.055 kg |
| Hub max. | 1900 mm |
| Medium | Druckluft |
| Mediumstemperatur min. | -20 °C |
| Mediumstemperatur max. | 80 °C |