PRODUKTE UND SOFTWARE

INDUSTRIEN

DIENSTLEISTUNGEN UND SUPPORT

VERTRIEB UND PARTNER

PRODUKTE UND SOFTWARE

AVENTICS™ AVENTICS Serie SI1 Schalldämpfer 8140000700

Teilenummer:

AVENTICS-8140000700

Datenblatt anzeigen
M7

Spezifikationen

MediumDruckluft
Betriebsdruck min.0 bar
Betriebsdruck max.10 bar
Umgebungstemperatur min.-25 °C
Umgebungstemperatur max.80 °C
DruckluftanschlussM7
Typ DruckluftanschlussAußengewinde
Liefereinheit10 Stück
Gewicht0.005 kg
Werkstoff SchalldämpferSinterbronze
Werkstoff GewindeMessing