AVENTICS™ Fett 8315020724

Teilenummer:

AVENTICS-8315020724

AGS-370G

Spezifikationen

Für Zylinder und VentileFür kolbenstangenlose Zylinder, Kolbenstangenzylinder und Ventile
TypAGS
Silikonsilikonfrei
Umgebungstemperatur min.-40 °C
Umgebungstemperatur max.100 °C
Kinematische Viskosität bei40 °C
Kinematische Viskosität150 cSt
BehälterKartusche
Dichte bei20 °C
Dichte0.85 g/cm3
Gewicht0.4 kg