PRODUKTE UND SOFTWARE

INDUSTRIEN

DIENSTLEISTUNGEN UND SUPPORT

VERTRIEB UND PARTNER

PRODUKTE UND SOFTWARE

AVENTICS™ Verschlussschraube mit O-Ring, Serie FPT 8639003800

Teilenummer:

AVENTICS-8639003800

Datenblatt anzeigen
FPT-S-RBI-G038

Spezifikationen

Typ DruckluftanschlussAußengewinde
Anschluss GG 3/8
TypFPT-S-RBI
Betriebsdruck min.0 bar
Betriebsdruck max.16 bar
Umgebungstemperatur min.-20 °C
Umgebungstemperatur max.80 °C
Liefermenge25 Stück
WerkstoffMessing
Werkstoff DichtungenAcrylnitril-Butadien-Kautschuk