AVENTICS™ Druckregelventil, Serie 646 8646ARS24NA00H0

Teilenummer:

AVENTICS-8646ARS24NA00H0

8646ARS24NA00H0

Spezifikationen

HinweisEinstellschraube
Funktionhoher Durchfluss, Inline-Ausführung
BestandteileDruckregler
EinstellmöglichkeitenEinstellschraube
Manometerohne Manometer, mit Adapterplatte
EinbaulageBeliebig
Anschluss1/2 NPT
Nenndurchfluss Qn7000 l/min
Druckregelbereich min.0.5 bar
Druckregelbereich max.10 bar
Betriebsdruck min.1 bar
Betriebsdruck max.16 bar
Umgebungstemperatur min.-40 °C
Umgebungstemperatur max.70 °C
MediumDruckluft
Mediumstemperatur min.-40 °C
Mediumstemperatur max.70 °C
Gewicht0.272 kg
Werkstoff GehäuseAluminium
Werkstoff DichtungenAcrylnitril-Butadien-Kautschuk