AVENTICS™ Sensor, Serie SN6 8940411922

Teilenummer:

AVENTICS-8940411922

153,96 $

Menge:
ZUM WARENKORB HINZUFÜGEN
Datenblatt anzeigen
SN6-R2-K10V-048 105CEL

Spezifikationen

Indirekte Montage für SerieTRB, ITS
Variantewärmebeständig
Kabelmit Kabel
KontaktartReed
Betriebsspannung DC, min.10 V DC
Betriebsspannung DC, max.48 V DC
Betriebsspannung AC, min.10 V AC
Betriebsspannung AC, max.48 V AC
Schaltleistung60 W / 60 VA
SchutzartIP67, IP65
Umgebungstemperatur min.-20 °C
Umgebungstemperatur max.105 °C
Schaltstrom DC, max.3 A
Schaltstrom AC, max.3 A
Schaltpunktgenauigkeit±0,1 mT
Statusanzeige LEDGelb
Elektrischer Anschluss 2, TypAderenden verzinnt
Elektrischer Anschluss 2, Anzahl Pole2-polig
Kurzschlussfestigkeitverpolungssicher
Stoßfestigkeit50 g / 11 ms
Schwingungsfestigkeit35 g (50 - 2000 Hz)
Kabellänge L10 m
Werkstoff GehäusePolyetherimid
Werkstoff KabelummantelungPolyvinylchlorid