AVENTICS™ Rundsteckverbinder, Serie CON-RD 8941054054

Teilenummer:

AVENTICS-8941054054

Datenblatt anzeigen
CON-RD-MS-M12B-5-SCREW

Spezifikationen

BauartRundsteckverbinder
AnschlussartSchrauben
anschließbarer Kabel-Ø min.4 mm
anschließbarer Kabel-Ø max.9 mm
ProtokollPROFIBUS DP
Schirmunggeschirmt
ZertifikateUL (Underwriters Laboratories)
Umgebungstemperatur min.-25 °C
Umgebungstemperatur max.85 °C
Strom, max.4 A
SchutzartIP67
Betriebsspannung48 V AC/DC
Elektrischer Anschluss 1, TypStecker
Elektrischer Anschluss 1, GewindegrößeM12x1
Elektrischer Anschluss 1, Anzahl Pole5-polig
Elektrischer Anschluss 1, CodierungB-codiert
Kabelabganggerade
Kabelabgang Winkel180°
Gewicht0.06 kg
Werkstoff GehäuseMessing
Werkstoff DichtungenFluorkarbon-Kautschuk