AVENTICS™ Datenendstecker, Serie CON-RD 8941054064

Teilenummer:

AVENTICS-8941054064

Datenblatt anzeigen
CON-RD-MS-M12B-4-END-PROFIBUS

Spezifikationen

BauartRundsteckverbinder
ProtokollPROFIBUS DP
Umgebungstemperatur min.-25 °C
Umgebungstemperatur max.80 °C
SchutzartIP67
Elektrischer Anschluss 1, TypStecker
Elektrischer Anschluss 1, GewindegrößeM12x1
Elektrischer Anschluss 1, Anzahl Pole4-polig
Elektrischer Anschluss 1, CodierungB-codiert
Kabelabganggerade
Kabelabgang Winkel180°
Gewicht0.013 kg
Werkstoff GehäuseThermoplastisches Elastomer