AVENTICS™ Rundsteckverbinder, Serie CON-RD 8946203462

Teilenummer:

AVENTICS-8946203462

49,34 $

Menge:
ZUM WARENKORB HINZUFÜGEN
Datenblatt anzeigen
CON-RD-FS-M8-3-2000-PVC-M-3

Spezifikationen

BauartRundsteckverbinder
Kabelmit Kabel
Elektrischer Anschluss 1, TypBuchse
Elektrischer Anschluss 1, GewindegrößeM8x1
Elektrischer Anschluss 1, Anzahl Pole3-polig
Elektrischer Anschluss 1, CodierungA-codiert
Kabelabgang 1gerade
Elektrischer Anschluss 2, TypStecker
Elektrischer Anschluss 2, GewindegrößeM12x1
Elektrischer Anschluss 2, Anzahl Pole3-polig
Elektrischer Anschluss 2, CodierungA-codiert
Kabelabgang 2gerade
Anzahl Leiter3
Schirmungungeschirmt
Kabellänge L2 m
SchutzartIP68
Strom, max.0.166666667
Gewicht0.073 kg
Werkstoff KabelummantelungPolyvinylchlorid