AVENTICS™ Fett 8981050000

Teilenummer:

AVENTICS-8981050000

AGR-40G

Spezifikationen

Für Zylinder und VentileFür kolbenstangenlose Zylinder, Kolbenstangenzylinder und Ventile
TypAGR
Silikonsilikonhaltig
Umgebungstemperatur min.-25 °C
Umgebungstemperatur max.100 °C
Kinematische Viskosität bei40 °C
Kinematische Viskosität280 cSt
BehälterTube
Dichte bei20 °C
Dichte0.89 g/cm3
Gewicht0.04 kg